您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 4GHz 頻寬
  • 用於對 0603 和 0805 封裝(英制代碼)的精細間距進行探量
  • 1:1 衰減比
  • 彈簧探針接地連接,保可靠的連接
  • 人體工學把手

敘述

N7032A 電軌探棒點測器適用於對配電網路電容器進行電源完整性量測,封裝尺寸為 0603 或 0805。特別是常見的 0603 和 0805 電容器封裝尺寸(英吋代碼,公制代碼為 2012 和 1608)。

點測器具有彈簧探針接地連接,可實現各種探量角度並確保可靠的連接。它採用符合人體工程學的把手,其形狀可防止它從工作區域表面滾落。

如與 Keysight 1250-4403 旋轉式 SMA 轉接器搭配使用,點測效果最佳。旋轉式 SMA 轉接器可連續旋轉,讓您無需費力處理探棒主纜線的自然扭轉和扭矩。