您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PROPSIM 5G 通道模擬解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

PROPSIM 5G 通道模擬解決方案旨在協助您在實驗室中,對 5G 多模裝置和基地台進行端對端、可重複的真實效能測試。該解決方案還可協助您找到邁向 5G 的最快路徑,並提供優越的使用者體驗。

  • 使用可靠且可重複的測試方法和工具,透過廣泛的測試覆蓋,獲得關鍵效能指標(KPI)的測試結果
  • 使用者可驗證新發佈產品和持續部署的新功能,以便在產品交貨之前驗證效能
  • 支援 3GPP 和第 1 層(Tier-1)行動網路業者的測試要求
  • 涵蓋 6 GHz 以下和毫米波頻段,可與硬體和軟體緊密整合

多功能且易於擴充的解決方案,可同時滿足 5G NR、4G LTE 及 WLAN 802.11ax 的不同測試需求,包括:

  • 在實驗室中使用真實的基礎設施、UXM 5G 網路模擬或 UE 模擬解決方案,進行裝置和基地台測試
  • 6 GHz 以下 MIMO 和大規模 MIMO 波束成形測試。大規模 MIMO 波束管理測試、波束擷取參數、行動性管理、波束改變和交遞
  • 對裝置進行 MIMO OTA 測試
  • 毫米波 OTA 測試
  • WLAN 802.11ax MU-MIMO 和波束成形測試
  • 現場至實驗室的虛擬路測

敘述

完整堆疊的端對端射頻效能測試 -- 業界第一款 5G NR 就緒通道模擬解決方案

裝置、晶片組和網路設備製造商可利用 PROPSIM 5G 通道模擬解決方案,在同調、真實的複雜 3D 傳播通道下,對低於 6 GHz 的頻率和毫米波頻率的真實基地台、晶片組及裝置,執行完整堆疊的端對端協定信令和射頻效能測試。

5G 正在引進新的先進技術,包括更寬的信號頻寬、毫米波頻率,以及採混合波束成形技術的大規模(MIMO)。為了解決相關的複雜問題,是德科技率先推出 5G NR 就緒通道模擬解決方案,可提供最寬的信號頻寬和最多的衰減通道。

PROPSIM 5G 通道模擬解決方案旨在協助您在實驗室中進行端對端逼真且可重複的真實效能測試。它支援所有 5G NR 關鍵技術要求,包括高達 400MHz 的信號頻寬、高達 1.2GHz 的連續載波聚合機制,以及高達 16CC 的非連續載波聚合機制。此解決方案支援利用 TR38.901 定義的射頻通道模型,部署大規模 MIMO 通道模擬,以執行 6GHz 以下頻率和毫米波頻率上的傳導與空中介面下(OTA)測試。

本解決方案支援所有 5G NR 部署情境,例如具有 LTE 定錨細胞(cell)及 3G 和 2G 並存。它還支援 Wi-Fi 卸載情境,並可滿足對 802.11ax 接入點和裝置進行測試的所有技術要求。

PROPSIM F64 射頻衰減器平台可與是德科技的 5G 網路模擬解決方案系列緊密整合,以模擬與協定信令一致的複雜衰減測試情境,在 6GHz 以下和毫米波頻段中,進行完整的端對端裝置效能測試。

相關產業與技術