您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 放大器和變頻器的 Y 係數雜訊指數量測
  • 單鍵量測:雜訊指數、雜訊係數、增益、雜訊溫度、Y 係數
  • 自動積分模式可就增益最佳化,以避免壓縮和量測時間,進而實現抖動目標
  • 使用者可以針對待測物前後的損耗(dB)定義損耗補償
  • 內建不確定性計算器顯示和離線 Excel 量測不確定性計算機
  • 支援是德科技的雜訊源型號 346A/B/C/K40/K01 和外部前置放大器型號 U7227A/C/F 或 U7228A/C/F
  • 需要頻譜分析儀模式(組合機型的選項 233)、前置放大器﹙選項 235﹚和直流偏壓可變電壓源﹙選項 309﹚,以及纜線配件 N9910X-713
  • 可作為售後升級選項

敘述

將 FieldFox 手持式微波分析儀轉換為雜訊指數(NF)模式,可提供單鍵式雜訊指數和增益量測功能,以使用業界公認的 Y係數技術,協助您對低雜訊放大器(LNA)、變頻器和接收器在內的裝置進行特性分析。FieldFox 還可提供有關量測完整性的即時反饋,具有內建的不確定工作列,可顯示於量測資料上。藉由整合雜訊指數量測功能,與全 2 埠向量網路分析、頻譜分析和功率感測器,FieldFox 現在可以在現場或維修站對放大器和轉換器進行完整的特性分析。