您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

KF9000A PathWave FPGA 程控環境

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

利用是德科技任意波形產生器、數位轉換器和各種不同儀器,快速建構您的特殊工作模式或新控制架構的原型

  • 將您自己的邏輯插入儀器 FPGA 中,以便添加客製協定、資料流程處理和 DSP 應用
  • 建立硬體迴路測試,加快執行關鍵量測
  • 只需點擊一下便可編譯硬體,無需使用外部電纜/設備
  • 可動態重新配置儀器(迅速更換 FPGA 圖像,無需重新開機)

方便易用的圖形化 FPGA 程式設計環境軟體

  • 快速顯示您的應用流程並插入您的客製邏輯
  • 無需具備 FPGA 技術的專業知識
  • 與標準產品相同的現成功能

簡化的設計流程(與原生的 FPGA 程式碼完全相容)

  • 可以立即使用的模組庫(將 FPGA 程式碼開發需求降到最低)
  • 包括 VHDL、Verilog 或 Xilinx ® VIVADO 專案和 Xilinx IP Catalog IP
  • 可立即使用且不斷增加的完整建構模組和 IP 核心

敘述

PathWave FPGA 程控環境簡化了客製處理功能的開發。它最初便相容於 M3202A 任意波形產生器,是德科技還將陸續添加收發器、數位轉換器和其他 PXI 和 AXI 平台。您的設計可與各種儀器維持相容性。針對 FPGA 元件支援的特定操作模式或新的控制結構,簡單易用的圖形環境軟體可簡化客製化 DSP 的開發過程。

熱編程(hot programming)可縮短開發時間與編譯時間,讓工程師能夠動態重新配置儀器。

此外,如果使用 M3601A 選項,則客製的處理功能或演算法便可與 HVI 互動,讓多個選項可用於客製化應用軟體。

相關產品

  • 利用 M3202A PXI 任意波形產生器快速產生信號。此任意波形產生器具有高通道密度、高品質輸出和低相位雜訊,是 ATE、計算研究、量子、5G、無線製造等應用的理想選擇
  • 我們的入門級通用 M3102A PXI 數位轉換器提供高通道密度和進階資料擷取系統(DAQ)。它是許多解決方案的組成元件,包括到達角(AoA)、基頻電子設計、無線裝置製造和多通道同調信號擷取
  • 選配的 M3601A 硬體虛擬儀器(HVI)軟體,可將硬體定時執行(hardware-timed execution)加入控制功能,使多個支援 FPGA 的儀器均能達到皮秒準確度和納秒級解析度

請點擊上方選項和配件標籤,以查看更多相關產品和解決方案。