您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

S5005A PIM 和 PIM 定位、參考解決方案

售貨廠商:

相關產品與解決方案

  • No image available E5072A ENA 向量網路分析儀 

    E5072A ENA 向量網路分析儀

    • 30 kHz 至 4.5/8.5 GHz
    • 2 埠,50 Ohm
    • 130 dB (典型值)/ 151 dB (直接接收器存取)的動態範圍

  • No image available N5183B MXG X 系列微波類比信號產生器,9 kHz 至 40 GHz 

    N5183B MXG X 系列微波類比信號產生器,9 kHz 至 40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • Best-in-class phase noise
    • Compact 2U alternative to the PSG in the lab, depot or field

  • U2001A USB Power Sensor U2001A 10 MHz 至 6 GHz USB 功率感測器 

    U2001A 10 MHz 至 6 GHz USB 功率感測器

    U2001A 系列 USB 功率感測器支援隨插即用的 USB 連接,您無需使用單獨的功率錶,便可快速輕鬆地完成設定。

  • No image available Low PIM Coaxial Switches 

    Low PIM Coaxial Switches

    • Low PIM performance of -160 dBc
    • Guaranteed 0.03 dB insertion loss repeatability
    • Guaranteed 3 million cycles per section of operating life