您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N4917BACA 光接收器應力測試

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

多元功能

  • 符合 IEEE 802.3ba 標準的光接收器應力特性分析,適用於 100GBASE-LR4/-ER4 和相關的 100G 多源協定(CLR4、CWDM4、4WDM MSA)
  • 由單一廠商提供的統包式解決方案,為解決方案中所有必要儀器提供自動化功能
  • 對光學應力 NRZ 信號進行穩定且可重複的校驗
  • 可調整的目標值,包含 ER、VECP、J2、J4、J9、光學調變振幅(OMA)

特性

  • 使用 N4917BACA 軟體進行統一的儀器控制和設定
  • 自動進行應力信號校驗、接收器靈敏度和抖動容忍度量測
  • 透過待測物控制和指令程式介面客製裝置測試並產生報告
  • 可調整的應力混合條件支援使用者定義的校驗
  • 基於使用者定義的參數設定進行靈活校驗

敘述

Keysight N4917BACA 光接收器測試解決方案為光接收器應力測試提供一個完整、可重複的自動化解決方案。它可對光學應力眼圖提供可重複的校驗,相較於手動校驗,可節省幾小時的校驗時間。N4917BACA 100G 光接收器測試 – BERT 相符性測試應用程式可根據 IEEE 802.3-2015 第 88 條標準和相關的多源協定(MSA),來控制和設定所有必需的儀器,以進行校驗、接收器靈敏度和抖動容忍度測試。
您可使用 M8040A 高效能 BERT 進行設備配置,包括任意波形產生器、光參考發射器、DCA 系列數位取樣示波器、可調式雷射源和光衰減器,而且與 N4917BSCA 400G 光接收器應力測試解決方案完全相容。
該方案還支援其他配置,並可使用硬體來執行其他類型的裝置相符性測試,例如光發射器和晶片至模組介面。

N4917BABA Optical Receiver stress test user interface showing the stress configuration screen

N4917BACA 光接收器應力測試操作介面可顯示應力配置畫面

 

Optical stress signal for 100G LR4

適用於 100G LR4 的光學應力信號

是德科技射頻和數位學習智庫-由產業專家傾囊相授

相關產業與技術

教育訓練 & 活動