您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 提供直覺化設定精靈,讓您能快速完成測試設定、配置與測試
  • 完整的測試覆蓋範圍,包含 ONFI3.2 規格指定的電氣、時序、眼圖和抖動測試
  • 能使用示波器或 ADS 模擬工具中產生的波形檔進行離線測試
  • 簡易的介面,可將測試結果匯出到 N8844A 資料分析資料儲存庫中

敘述

Keysight N6474A ONFI-NVDDR2 相符性測試應用軟體提供了極高的測試設定靈活度,讓您能對 ONFI(Open NAND Flash Interface)設計進行快速又簡易的測試、除錯以及特性分析。

有了 ONFI-NVDDR2 相符性測試應用軟體,您可使用日常除錯用的示波器,進行基於 ONFI3 的自動測試和邊限分析。2 規格。

應用軟體自動針對每個測試配置示波器,並提供包含豐富資訊的結果。主要功能包括邊限分析,可顯示根據每個規格對裝置進行測試時,其通過或不通過的程度。

在驗證 ONFi-NVDDR2 裝置時,研發工程師面臨的挑戰包括:連接目標裝置、配置示波器以進行量測,並分析測試結果。ONFI-NVDDR2 相符性測試應用軟體可自動執行規格指定的量測,可節省測試時間和設計成本。

ONFI-NVDDR2 相符性測試應用軟體支援 Infiniium 90000A 系列、S 系列、V 系列和 Z 系列示波器。