您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PD1000A 適用於先進建模的功率元件量測系統

售貨廠商:

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 您可利用實際量測資料,輕易地在工作台上針對任何寬能隙半導體元件,建立可信賴的模擬模型
  • 控制軟體提供輕易存取先進量測特性的功能,並透過曲線追蹤儀、S 參數和雙脈衝測試儀這三個系統,收集建模所需的參數
  • 曲線追蹤儀系統可量測 I-V 和 C-V 曲線(靜態特性)
  • S 參數系統可量測開路和閉路狀態的 S 參數(寄生特性)
  • 雙脈衝測試儀可執行各種波形特性分析和參數萃取,例如切換、反向恢復、閘極電荷、切換軌跡(switching locus)以及許多其他參數(動態特性)
  • W8598BP 功率電子模型產生器軟體在匯入所收集到的量測資料後,即可建立全球最先進的功率元件模型
  • 您可使用這些模型,在 Keysight ADS、EMPro 和 Momentum 上產生全球最準確的模擬結果

敘述

油電混合車和電動車(HEV/EV)市場正飛速成長。市場中的汽車電氣化程度不斷提高,使得汽車設計者和製造商面臨了新的挑戰。許多 HEV 和 EV 製造商開始改用碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)等寬能隙(WBG)元件來進行電力轉換設計,以獲得更高效率(擴充應用範圍),並在輕巧又不易發熱的封裝內提供更高的功率。然而,業界相當擔心這些新設計是否夠可靠安全。

是德科技與 HEV/EV 電源轉換市場的產業領導廠商結盟,以協助他們順利將其設計轉移至 WBG 元件。受惠於這樣的合作關係,是德科技開發出最先進的建模軟體和一系列電源電路模擬工具,讓 WBG 元件設計師能以前所未有的方便性建立模型。而包含曲線追蹤、S 參數與雙脈衝測試儀硬體的測試套件,能夠從實際的 WBG 元件取得量測結果,再利用先進的建模軟體,建立是德科技獨有的尖端 WBG 元件模型。這些模型之後亦可用於是德科技的先進設計系統(ADS)軟體,以模擬並分析高頻元件對於設計可靠度和 EMI 的影響。在完成第一個原型之前,您可隨時變更設計,藉由消除非必要的設計週期,來節省時間與成本。