您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主動式熱參數(選項 110)

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 它移除了主動元件與系統之間的交互作用,以精確地計算標稱值 50 歐姆環境下的主動式參數和輸出功率
  • 消除了系統與系統之間的關聯性問題
  • 使用 X 參數技術
  • 為詳細分析提供各種軌跡:

o 熱 S11/12/21/22、熱增益、熱匹配

o 輸入/輸出功率

o 係數(輸出、直接反射、虛像反射)

o 最佳反射係數等

敘述

PNA-X 系列配備主動式熱參數(選項 110)功能,可提供比傳統使用 X 參數技術更為準確的方法,以便測試熱 S 參數、增益和輸出功率。它移除了主動元件與系統之間的交互作用,以精確地計算標稱值 50 歐姆環境下的主動式參數和輸出功率。此先進理論消除了系統與系統之間的關聯性問題。同時也提供方程式係數,以計算線性與非線性元件的最佳反射係數(最佳化)、最佳負載匹配與最佳負載下的最大輸出功率等效能。總共提供 14 條軌跡(參數)可用在各種掃描型式上,例如頻率掃描、功率掃描或是二維頻率和功率掃描。需要 PNA-X 機型的 4 埠配置(N524xA 選項 400、400/419 或 400/419/423),以及選項 080 的頻率偏移量測。