這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 頻寬最高達 67 GHz,上升時間 6.66 ps,可量測各種最新的高速串列標準
- 可在所有 PNA B 系列機型上執行,並具備承襲自 ENA-TDR 的簡單直覺操作介面
- 無可匹敵的效能
- 低雜訊底線,可進行準確和重複性量測
- 寬動態範圍,可量測裝置的真實效能:> 110 dB
- 極快的量測速度,可實現即時分析:251 msec(1601 點、2 埠校驗)
- 最先進的校驗技術,可減少量測誤差
- 自動時差校正技術可輕鬆消除測試夾具與探棒效應
- 提供完整的電子校驗(ECal),可實現最高的量測準確度
具備 TDR 功能的 S93011A 增強型時域分析軟體可為高速互連分析,包括阻抗、S 參數和眼圖,提供統包式解決方案。S93011A 為S93010A 時域分析軟體的增強版本。此軟體可在 PNA-X / PNA / PNA-L B 系列向量網路分析儀上執行,為信號完整性設計和驗證帶來了三項重大突破:簡單且直覺的操作介面、快速且準確的量測,以及更高的抗靜電放電能力。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型