您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 524,854

一般配置

S93011A Enhanced Time Domain Analysis with TDR

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only
  • S93011A-1FP Enhanced Time Domain Analysis with TDR, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 524,854

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻寬最高達 67 GHz,上升時間 6.66 ps,可量測各種最新的高速串列標準
  • 可在所有 PNA B 系列機型上執行,並具備承襲自 ENA-TDR 的簡單直覺操作介面
  • 無可匹敵的效能

- 低雜訊底線利於準確和可重複的量測
- 可觀察裝置真實效能的寬廣動態範圍:> 110 dB
- 超快的量測速度,可實現即時分析:251 msec(1601 點、2 埠校驗)

  • 最先進的校驗技術,可減少量測誤差
  • 自動時差校正技術可輕鬆消除測試夾具與探棒效應
  • 完整的電子校驗可實現最高的量測準確度

敘述

具備 TDR 功能的 S93011A 增強型時域分析軟體可為高速互連分析,包括阻抗、S 參數和眼圖,提供統包式解決方案。S93011A 時域分析軟體是 S93010A 的增強版。此軟體可在 PNA-X / PNA / PNA-L B 系列向量網路分析儀上執行,為信號完整性設計和驗證帶來了三項重大突破:簡單且直覺的操作介面、快速且準確的量測,以及更高的抗靜電放電能力。