您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

S8903A ET/DPD Measurement

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關產品與解決方案

  • No image available M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz 

    M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 透過選項 FRX 可將頻率擴充為 50 GHz(最小頻率為 3.6 GHz)
    • 40 MHz(標配) 、100 MHz 或 160 MHz 分析頻寬,以及選項 WB1 的寬頻 IF 輸出
    • 多達 4 個同步通道

  • No image available M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz 

    M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz (標配)、100 或 160 MHz 分析頻寬
    • 支援多達 8 個時序同步、相位同調通道
       

  • No image available M9421A VXT PXIe 向量收發器 

    M9421A VXT PXIe 向量收發器

    • 60 MHz 至 3.8 或 6 GHz
    • 40 MHz(標配)、80 或 160 MHz 分析頻寬
    • 內建 FPGA 演算法,適用於快速功率和快速功率伺服(標配)
    • 提供選配的半雙工埠

  • No image available M9111A PXIe 高速電源量測設備,13 V、± 1 A 或 6 V,± 3 A,18 W 

    M9111A PXIe 高速電源量測設備,13 V、± 1 A 或 6 V,± 3 A,18 W

    • 額定輸出:13V、± 1A、13W 或 6V、± 3A、18W
    • 高速輸出復原和低電壓傾斜
    • 高速電壓變化和快速趨穩時間
    • 支援高速、準確的低電流量測,例如 µA 級漏電流量測

  • No image available M3201A PXIe 任意波形產生器,500 MSa/s,16 位元,200 MHz 

    M3201A PXIe 任意波形產生器,500 MSa/s,16 位元,200 MHz

    • 單插槽 PXIe 2/4 通道 AWG
    • 500 MSa/s,16 位元,200 MHz 頻寬(400 MHz IQ)
    • 選配的即時排序功能
    • 選配的圖形化 FPGA 設計環境

  • No image available M3202A PXIe 任意波形產生器,1 GSa/s,14 位元,400 MHz 

    M3202A PXIe 任意波形產生器,1 GSa/s,14 位元,400 MHz

    • 單插槽 PXIe 2/4 通道 AWG
    • 1 GSa/s,14 位元,400 MHz 頻寬(800 MHz IQ)
    • 選配的即時排序功能
    • 選配的圖形化 FPGA 設計環境