您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

搭配使用 N9041B UXA 時

  • 提供 3 Hz~ 110 GHz 的連續掃頻
  • 搭配使用外部示波器,提供 5 GHz 頻寬
  • 搭配使用選項 H1G,提供高達 1 GHz 的內部頻寬
  • 在高達 110 GHz 頻率下 DANL 為 -150 dBm/Hz
  • 堅固耐用的 2.4mm 和 1mm 雙輸入連接器

敘述

E8740A-060 高效能雷達信號分析解決方案,為最佳汽車雷達效能測試提供寬廣視野。

重要量測特性

  • 射頻功率
  • 頻譜發射
  • 相位雜訊
  • 頻率穩定度,調變品質