您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

相關產品與解決方案

  • No image available E8740A-010 雷達射頻信號分析解決方案 

    E8740A-010 雷達射頻信號分析解決方案

    • 經濟有效的汽車雷達射頻測試
    • 搭配使用 M1971E,提供 3 Hz 到 26.5 GHz,60 到 90 GHz 的連續掃頻
    • 搭配使用 B85 選項,提供 85 MHz 內部頻寬(使用 B1X 可升級到 160 MHz)

  • No image available E8740A-020 基本雷達信號分析解決方案 

    E8740A-020 基本雷達信號分析解決方案

    • 汽車雷達信號品質的最佳測試
    • 60 GHz 至 90 GHz
    • 提供 2.5 GHz 頻寬,適用於頻率調變連續波雷達(FMCW)品質分析

  • No image available E8740A-040 先進雷達信號分析解決方案 

    E8740A-040 先進雷達信號分析解決方案

    • 搭配使用選項 CR3,提供 410 MHz 的頻寬(透過外部示波器),以執行 24 GHz 雷達測試
    • 提供 2.5 GHz 的頻寬,以執行 77 GHz 和 79 GHz 雷達測試
    • 類比/數位 I/Q 輸入
    • 調變品質、FMCW 分析(使用 VSA 選項 BHP)、線性度…

  • No image available E8740A-050 Advanced Plus Radar Signal Analysis Solution 

    E8740A-050 Advanced Plus Radar Signal Analysis Solution

    • 24 GHz radar test with opt CR3 for 410 MHz BW (with external oscilloscope)
    • 77G Hz and 79 GHz radar test for >5 GHz BW
    • Analog/Digital I/Q input
    • Modulation Quality, FMCW analysis with VSA opt BHP, Linearity,…

  • No image available E8740A-060 高效能雷達信號分析解決方案 

    E8740A-060 高效能雷達信號分析解決方案

    • 3 Hz~ 110 GHz 連續掃頻
    • 搭配使用外部示波器,提供 5 GHz 頻寬
    • 搭配使用選項 H1G,提供高達 1 GHz 的內部頻寬
    • 在高達 110 GHz 頻率下 DANL 為 -150 dBm/Hz

  • No image available E8740A-070 高效能雷達信號產生解決方案 

    E8740A-070 高效能雷達信號產生解決方案

    • 60 GHz 到 90 GHz
    • > 5 GHz 3 dB 頻寬
    • FM、PM、FMCW、脈衝序列、MFSK、客戶端 OFDM
    • SystemVue 可進行線性 FMCW 多目標檢測,以及汽車雷達 3D 掃瞄