您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E6962A 車載乙太網路接收器相符性測試解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

E6962A-1FP 100BASET1 Rx Compliance Application, node-locked, perpetual license
E6962A-1TP 100BASET1 Rx Compliance Application, transportable, perpetual license
E6962A-CBL Cables for the monitor
E6962A-DSP Display monitor
E6962A-KYM Keyboard and mouse
E6962A-PWD Power Divider, 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz
E6962A-PXC PXIe chassis and filler panels
E6962A-PXD PXIe digitizer with sampling clock, FPGA and HVI programming memory
E6962A-PXE PXIe embedded controller with memory and windows OS
E6962A-SMA Cable , SMA(m) -SMA(m)

向是德洽詢有關選項價格。

R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

向是德洽詢有關選項價格。

相關軟體產品

  • No image available E6961A 汽車 Ethernet 收發器相符性測試解決方案 

    E6961A 汽車 Ethernet 收發器相符性測試解決方案

    • BroadR-Reach 和 1000Base-T1 相符性測試
    • 協定和 MDI S 參數測試
    • 產品結構包含軟體、配件和硬體
    • 軟體可自動產生測試腳本並提供儀器設定輔助

  • No image available E6963A 車用電子 Ethernet 鏈路區段測試解決方案 

    E6963A 車用電子 Ethernet 鏈路區段測試解決方案

    • BroadR-Reach 和 100Base-T1 鏈路區段相符性測試
    • 產品結構包含軟體、配件和硬體
    • 提供自動化測試腳本和儀器設定輔助