您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E6961A 汽車 Ethernet 收發器相符性測試解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

收發器解決方案包含:

  • 根據 BroadR-Reach V3.2 和 IEEE 802.3bw(100Base-T1)規格對收發器進行測試
  • 根據 IEEE 802.3bp(1000Base-T1)規格對收發器進行測試
  • 根據 BroadR-Reach V3.2 和 IEEE 802.3bw(100Base-T1)規格進行協定觸發與解碼
  • 可根據 BroadR-Reach V3.2 和 IEEE 802.3bw(100Base-T1)規格進行測試的 MDI S 參數測試


實用功能:

  • 可讓您快速設定、配置與測試的設定精靈
  • 執行完整的 BroadR-Reach 測試以實現標準相符性
  • 使用是德科技儀器獲得準確且可重覆的結果
  • 以完整的 HTML 格式自動產生邊限分析報告

必要配備:

  • 需要多個儀器和配件,請見不同的配置
  • 配置指南

敘述

Keysight BroadR-Reach 應用軟體具有選配的協定解碼功能,可對 BroadR-Reach 裝置執行端到端功能性和標準相符性測試。

配備 4 個不同軟體選項,而且可以透過一個產品編號購買所有必要的纜線、連接器及硬體。是德科技提供當今市場中最齊備的汽車 Ethernet 相符性測試解決方案。所有軟體選項可自動執行 100% 的相符性測試,測試範圍涵蓋汽車實體層電子收發器 BroadR-Reach/100Base-T1 和 1000Base-T1 標準要求的所有測試項目。