您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 快速且簡易的設定精靈可引導使用者進行選擇並自動識別作為電源的 N7020A 電源探棒所探量到的信號
  • 使用 PI 分析應用軟體時,無需進行交互干擾模擬或建模
  • 分析電源和數位線路彼此間的負面作用。當電源變成干擾源時,可分析電源導致的抖動(PSIJ)或電壓相關的振幅雜訊。當電源為受干擾物件時,可分析同時切換器雜訊(SSN)
  • 一目了然呈現波形受干擾前後狀況的圖形畫面,讓您能快速輕鬆地進行定性評估
  • 自動為波形貼上標籤,以便輕鬆辨認「受干擾」、「干擾源」和「移除交互干擾」
  • 根據受干擾信號類型進行獨特的定量分析―如果電源受干擾,則提供受干擾前後的峰對峰值雜訊量測和 FFT;如果數位信號受干擾,則提供數位信號受干擾前後的眼圖
  • 使用者可以根據需要,在波形前或後執行其他量測(數學函數、波形量測、抖動分析等)
  • 也可以對儲存的波形資料執行分析。使用者可藉此離線分析其資料或分析之前版本的資料

敘述

電源完整性(PI)分析應用軟體讓使用者能夠定義直流電源受到其他週期瞬變信號的干擾或對其他週期暫態信號施加干擾,並量化分析相互之間所帶來的負面作用。如此一來,使用者可看到他們的直流電源和/或數位信號,在消除相互負面影響後的樣子。透過深入洞察,使用者可對接下來的直流電源清理操作(如果有)做出明智的決策。

N7020A 電源探棒是 PI 分析應用軟體的理想搭檔。雖然它可以與其它探棒共同使用以擷取電軌資料,但利用 N7020A 的低雜訊和寬泛偏移範圍,與 N7020A 搭配運作才能獲得理想的結果。