您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻域和時域量測,分析頻寬高達 10 MHz
  • I/Q 擷取參數包括擷取時間、取樣率、樣品期間和擷取樣品
  • 可提供 4 個同時和多域量測畫面的客製顯示
  • I/Q 擷取資料檔案類型包括 CSV、文字(TXT)、SDF(相容於 89600 VSA 軟體)、MATLAB(MAT)
  • 需要頻譜分析儀模式(不支援 N9912A 機型)

敘述

I/Q 分析儀是理想的擷取工具,可驗證最終的信號鏈整合,或是針對硬體或軟體問題導致的信號品質惡化情形進行除錯。頻域和時量測提供經過調變的 I/Q 資料,可利用可客製的多域顯示畫面來加以分析。I/Q 資料還可在儀器上擷取,並使用 89600 VSA 軟體、MATLAB、Python 工具套件和其他廠商的解調變軟體來分析。此外,可使用向量信號產生器重新產生並播放在射頻信號環境擷取的 I/Q 資料。在擷取信號之前進行振幅和中頻校準,以及單次或連續擷取等特性,有助於增進效能和靈活性。

配置資訊

選項 351 要求頻譜分析儀模式。組合分析儀要求頻譜分析儀選項(選項 233)。
您可透過產品升級的方式新增選項 351。