您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

多元功能

  • 對 400GBASE-LR8/-FR8 和 200GBASE-LR4/-FR4/-DR4 模組進行符合 IEEE 802.3bs 標準的極限光接收器特性分析
  • 由單一廠商提供的 turn-key 解決方案,為解決方案中所有必要儀器提供自動化功能
  • 對光極限 PAM-4 信號進行穩定且可重複的校驗
  • 可調整外部消光比(OER)、傳輸和色散眼圖關閉(TDECQ)、光調變振幅(OMA)的目標值

功能

  • 使用 N4917BSCA 軟體進行統一的儀器控制和設定
  • 自動進行極限信號校驗、接收器靈敏度和抖動容忍度量測
  • 透過待測元件控制和腳本編寫程式介面客製元件測試並產生報告
  • 可調整極限條件混合支援使用者定義的校驗
  • 基於使用者定義的參數設定進行靈活校驗

敘述

Keysight N4917BSCA 光接收器測試解決方案為光接收器極限測試提供一個完整、可重複的自動化解決方案。它可對光學應力眼圖提供自動化標準相符性測試和可重複的校驗,相較於以手動方式根據 IEEE 802.3bs 第 121 和 122 條標準進行校驗,可節省幾小時的校驗時間。N4917BSCA 解決方案軟體可以控制和設定所有必需的儀器,以加速完成校驗、接收器靈敏度和抖動容限測試。

這個光接收器極限測試解決方案以 M8040A 64 Gbaud 高效能 BERT 為基礎建構,另外還包括任意波形產生器、光參考發射器、DCA 系列數位取樣示波器、可調諧雷射源和光衰減器。該方案還支援其他配置,並可使用硬體來執行其他類型的相符性測試,例如光發射器和晶片至模組介面的相符性測試。

N4917BSCA user interface showing the stress configuration screen

N4917BSCA 光接收器極限測試操作介面顯示的極限測試配置螢幕

 

Calibrated stressed signal for 200GBASE-FR4 optical receiver compliance test

經過校驗、用於 200GBASE-FR4 光接收器相符性測試的極限測試信號
(使用 13.28 GHz 接收器頻寬和 5 分接 T 間隔 FIR 濾波器)

是德科技射頻和數位學習智庫 - 由產業專家傾囊相授

相關產業與技術

教育訓練 & 活動