您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E4416AZ-K01 EPM-P系列單一頻道功率錶選項K01

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

敘述

有了電池選項(K01),即使在不方便取得交流電源的操作環境下也能使用E4416A功率錶。如果將安裝好電池選項的功率錶連接到交流電源,則它會以交流電源供電,而電池則處於被控制的充電模式。

如果功率錶是以電池電力來開機,或在連接交流電源時電力中斷,則會出現一個快顯視窗顯示 "Running Under Battery Power" 的訊息。

電池選項K01的操作特性1

除非特別指明,否則下列資訊描述的是在25oC的溫度下的特性效能。

1 特性描述了在產品應用中有用的產品效能,但不涵蓋在產品保固內。

  • 典型的操作時間:LED背光亮起時最長可達110分鐘;LED背光熄滅時最長為160分鐘(E4416A單一頻道功率錶)。
    LED背光亮起時最長可達45分鐘;LED背光熄滅時最長為75分鐘(E4417A二頻道功率錶)。
  • 充電時間:充飽電需要3個小時。
    注意:功率錶在充電期間仍可運作。
  • 化學特性:鎳氫
  • 重量:1 kg