您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M8290440A 同調光學發射與接收裝置的測試解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

M8290440A-0TP Coherent Optical Device Test Application Software, Transportable, Perpetual License

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • 86122B Multi-Wavelength Meter 86122C Multi-Wavelength Meter 

    86122C Multi-Wavelength Meter

    • Enhanced, stabilized HeNe reference laser with double lifetime
    • Perfect in manufacturing benches as well as R&D labs
    • Absolute wavelength accuracy: ±0.2 ppm
    • 5 year warranty
    • Wavelength range: 1270 to 1650 nm
       

  • N7745A Optical Multiport Powermeter N7744A Optical Multiport Power Meter 

    N7744A Optical Multiport Power Meter

    The popular Keysight N7744A optical power meter with four power-sensor channels offer industry-leading solutions for device connectivity, high-speed measurement data acquisition and fast data transfer for post-processing.

  • N7786B Benchtop Polarization Synthesizer N7786B Polarization Synthesizer 

    N7786B Polarization Synthesizer

    The N7786B includes internal SOP monitoring and feedback to determinately set and hold chosen states or sequences of polarization. Fast switching provides single-sweep spectral PDL measurements with the N7700A software.

  • N7745A Optical Multiport Powermeter N7745A Optical Multiport Power Meter 

    N7745A Optical Multiport Power Meter

    The popular Keysight N7745A optical power meter with eight power-sensor channels offer industry-leading solutions for device connectivity, high-speed measurement data acquisition and fast data transfer for post-processing.

  • N7731A Two-Channel 1x4 Optical Switch N7731A Two-Channel 1x4 Optical Switch - NEW! 

    N7731A Two-Channel 1x4 Optical Switch - NEW!

    The N7731A is a dual 1x4 fiberoptic switch, available for single-mode or multimode fiber connections.

  • No image available M8195A 65 GSa/s 任意波形產生器 

    M8195A 65 GSa/s 任意波形產生器

    • 獲得前所未有的測試功能:更高的速度、頻寬和通道密度
    • 靈活地產生高達 32 Gbaud 串列傳輸速率的信號
    • 使用清晰的失真信號對元件進行極限測試

  • No image available M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器

    • 新的任意波形產生器提供業界最高的取樣率
    • 它可在高達 64 GBaud 的速率下提供靈活的信號產生能力
    • 高通道密度:AXIe 模組配有 1、2 或 4 個通道(可將軟體升級以增加通道數)

  • 86120C Multi-Wavelength Meter 86120D 多波長量測儀 

    86120D 多波長量測儀

    • 8612xx 系列多波長量測儀以可靠性和耐用性著稱
    • 可在波長範圍內量測光源和信號
    • 700 到 1700 nm 的波長範圍
    • 適合用於快速自動化的波長調整程序

  • No image available M8290A 光學調變分析儀和高速數位轉換器測試解決方案 

    M8290A 光學調變分析儀和高速數位轉換器測試解決方案

    • 小型而靈活的 AXIe 模組化機箱
    • 74 Gbaud 最大符碼率
    • 83 到 92 GSa/s 取樣率
    • 512k 個樣本的最大記錄長度
    • 8 位元 ADC 解析度