您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years NT$ 19,121

價格如有變動,恕不另行通知。

相關軟體產品

  • N5452A N5452A Remote Programming Interface 

    N5452A Remote Programming Interface

    Remotely program your compliance applications via your PC with Remote Programming Interface (RPI)

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software U7232E DisplayPort 1.4 相符性與驗證測試軟體 

    U7232E DisplayPort 1.4 相符性與驗證測試軟體

    • 用於 VESA 授權測試中心以進行產品認證
    • 支援用於 DisplayPort(DP1.4)和 DisplayPort over Type-C 標準的最新實體層測試

  • No image available N6470B Thunderbolt 發射器相符性測試軟體 

    N6470B Thunderbolt 發射器相符性測試軟體

    • 授權的測試中心使用此 Thunderbolt3 發射器相符性測試軟體進行產品認證
    • 此軟體支援用於標準 Thunderbolt3 測試的最新實體層測試,現在包括 PDO 和交替模式,以便對Type-C 裝置進行控制

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software U7243C USB 3.1:適用於 Infiniium 示波器的 5 Gbps 和 10 Gbps 發射器相符性測試軟體 

    U7243C USB 3.1:適用於 Infiniium 示波器的 5 Gbps 和 10 Gbps 發射器相符性測試軟體

    • 此 USB3.1 發射器相符性測試軟體可授權的 USB-IF 測試,以便進行產品認證
    • 這套軟體支援用於標準 USB-IF 測試的最新實體層測試,以及對 Type-C 裝置進行 PDO 控制