您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

RFPro 的亮點

  • 全新使用者介面 - 讓執行電磁分析像執行電路模擬一樣簡單
  • 專家級 EM 預設定 - 始終準確設定電磁分析,確保射頻/微波電路設計正確無誤
  • 分析、調諧、最佳化 - 互動式電磁電路協同模擬
  • 電磁模擬技術 - 有限元素方法(FEM)和力矩法(Momentum)
  • 整合在先進設計系統(ADS)中 - 無需外部電磁模擬器
    > 不必採用繁瑣的"老辦法"並進行清理,便能進行獨立的電磁分析
    > 可以避免手動重新分配電磁埠和材料時出現的錯誤
    > 對於電磁結果無需進行繁瑣的重新導入和縫合,便可進行電磁電路協同模擬
    > 無需學習其他不熟悉的工具,或等待某人執行外部的批次電磁分析

觀看在 Keysight RFPro 中使用 EM 電路諧同模擬影片。

進一步了解 RFPro EM 應用

敘述

W2340EP RFPro UI、Momentum、FEM 元件(RFPro)是用於射頻和微波電路設計的新一代電磁(EM)模擬平台。RFPro 透過將 EM 與電路模擬無縫整合,成為業界首個專用於射頻/微波電路設計的電磁模擬平台,將徹底改變 5G 無線、航空航太與國防、汽車和物聯網應用的 RFIC、MMIC 和射頻模組設計。

透過與先進設計系統(ADS)無縫整合,RFPro 使執行電磁分析像執行電路模擬一樣簡單,並內含由專門的電磁模擬專家配置的預測性設置。Analyze, Tune & Optimize EM and Circuit effects interactively with RFPro

圖 1:以 RFPro 互動式分析、調校和最佳化電磁與電路效應。

全新的使用者介面
 

RFPro 還提供預測性的專家設置,讓您每次都能對實體層電路布局結構進行正確的電磁分析。自動電磁電路協同模擬分區功能可將電磁結果輕鬆地整合到電路設計中,以執行互動式調校和最佳化。Automatic EM-Circuit co-simulation partitioning enables effortless integration of EM results into circuit design

圖 2. 自動電磁電路協同模擬分區功能,可將電磁模擬結果輕鬆整合到電路設計中,以執行互動式調校和最佳化。

RFPro Auto Extraction

圖 3:無需修改布局即可自動萃取特定的網路或元件,讓您在設計過程中能以 RFPro 輕鬆、自由地執行電磁電路協同模擬

專家級電磁預設

您可在射頻布局的任何區域局部執行電磁模擬,無需擔心如何設定分析,並能在電路設計工作流程中自然地融入電磁模擬結果。甚至,您可透過研究電磁電路交互作用來快速探索創新的設計選項,因為有了這個工具,它不再是過去的繁瑣步驟了。Predictive EM expert settings ensure correct EM analysis every time

圖 4:預測性電磁專家設置,讓您每次都能進行正確的電磁分析。

分析、調校、最佳化

RFPro 與 ADS 無縫整合,意味著您無需剪紙一樣切出部分布局並清理,即可進行離線電磁分析。這樣即可省下數小時、數天甚至數週的時間為電磁模擬做手動的布局準備。因此,您可以進行互動式的設計微調、最佳化和分析,了解常見物理效應的影響,例如基板對準度、製造尺寸過大和不足。RF Board designed in ADS

圖 5:利用 ADS 設計的射頻電路板。

RFPro seamless integration with ADS makes EM analysis as easy as running circuit simulation圖 6:RFPro 與 ADS 無縫整合,讓執行電磁分析像執行電路模擬一樣簡單。

電磁模擬技術 

由於工作頻率、波形複雜程度和技術整合密度不斷攀升,傳統電路模擬已無法滿足射頻模組、RFIC 和 MMIC 的設計需求。隨著複雜性的增加,電路在物理方面的相互作用往往會更緊密,這意味著電磁效應成了影響電路效能的最重要因素,必須在設計過程的每一個階段都將這個問題納入考量。RFPro 平台統一了完整 3D 有限元素法(FEM)和 3D 平面力矩法(Momentum)EM 模擬技術,可輕鬆選擇求解器,有效分析物理結構並快速獲得準確答案。

RF Module in RFPro

圖 7:使用有限元素方法(FEM)進行全面的 3D 電磁分析。

Method of Moments (Momentum) for 3D planar EM analysis圖 8:使用力矩法(Momentum)進行的 3D 平面電磁分析。

如何在先進設計系統(ADS)中取得 RFPro

在包含 Momentum 和 FEM 電磁模擬功能的以下套件和元件中,RFPro 已和 ADS 2019 及更高版本完美整合。

套件
產品型號 說明
W2243BP/BT ADS Core、布局、RFPro、Momentum、FEM 軟體套件
W2206BP/BT ADS Core、布局、進階布局、諧波平衡、RFPro、Momentum、FEM 軟體套件
W2209BP/BT ADS Core、電路模擬器、布局、RFPro、Momentum、FEM、Ptolemy、Verilog-A、成熟的無線程式庫軟體套件
W2215BP/BT ADS/EMPro Core、諧波平衡、布局、進階布局、RFPro、Momentum、FEM 軟體套件

如欲瞭解上表所列軟體套件的更多資訊,請點擊上面的「選項和配件」分頁,查看「相關軟體產品」。

元件
軟體套件的型號
 

說明

W2340EP/ET RFPro 元件

RFPro 整合到 Virtuoso 中

RFPro 也整合到 Cadence Virtuoso 中,使 RFIC 和 MMIC 設計人員在使用 Virtuoso 時,可以像在 ADS 中一樣輕鬆、自然地使用電磁模擬功能,進行電磁電路協同模擬。Power amplifier RFIC layout in Virtuoso -> Power amplifier EM-circuit cosimulation with RFPro integrated into Virtuoso

圖 9:Virtuoso 中的功率放大器 RFIC 布局 -> 功率放大器電磁電路協同模擬與 RFPro 共同整合到 Virtuoso 中

VCO RFIC layout in Virtuoso -> VCO EM-circuit cosimulation with RFPro integrated into Virtuoso

圖 10:Virtuoso 中的 VCO RFIC 布局 -> VCO 電磁電路協同模擬與 RFPro 共同整合到 Virtuoso 中

開發 RFPro 背後的故事

Joe Civello, ADS Product ManagerADS 產品經理 Joe Civello 表示:「這個版本的 RFPro 是從三年前開始開發的。射頻設計工程師的願望很單純,只是想將電磁效應包含到他們的電路設計中而已。他們討厭在每次執行電磁模擬前,都要浪費數小時、數天、有時乃至數週的時間來手動準備布局,然後還要花費更多的時間將電磁模型與電路設計相整合。電路設計人員希望只要模擬其設計的任一部分便可以獲得精確答案,包括電磁和電路模型,而無需像剪紙一樣切出部分布局。然後在經過初始模擬後,設計人員希望能夠對設計進行調整、最佳化和分析,以便了解常見物理效應例如基板對準度、製造尺寸過大和不足,會給設計帶來何種電磁影響。」

先進設計系統(ADS)模擬元件以了解更多。