您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M8290A 光學調變分析儀和高速數位轉換器測試解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

M8290A-BU1 Bundle 1 consisting of one M9502A 2-slot AXIe Chassis with USB Option and one M9537A AXIe Embedded PC Controller
M8290A-BU2 Bundle 2 consisting of one M9505A 5-slot AXIe Chassis with USB Option and one M9537A AXIe Embedded PC Controller
89601B-200 Basic vector signal analysis and hardware connectivity, transportable license
89601B-AYA Vector modulation analysis, transportable license
M8290400A-0TP Optical Modulation Analysis Software, Transportable, Perpetual License
M8290430A-0TP Integrated Coherent Receiver Test Application Software, Transportable, Perpetual License
M8290440A-0TP Coherent Optical Device Test Application Software, Transportable, Perpetual License
M8292A-800 Add external local oscillator optical input and output
M8292A-ATO Modular 92GSa/s Optical Modulation Analyzer, 2-slot AXIe - ATO
M8292A-C92 92GSa/s Coherent Optical Receiver C-Band
M8296A-004 92GSa/s High Performance Digitzer, 4 Channel, 512 kSa Memory per Channel, external clock input
M8296A-ATO Modular 92GSa/s Digitizer, 1-slot AXIe - ATO

向是德洽詢有關選項價格。

R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • No image available M8290430A 整合式同調接收器測試解決方案 

    M8290430A 整合式同調接收器測試解決方案

    • 最輕巧的統包式 ICR 測試解決方案
    • 使用單一控制軟體進行激發響應測試
    • 對纜線與測試夾具進行解嵌入

  • No image available M8290440A 同調光學發射與接收裝置的測試解決方案 

    M8290440A 同調光學發射與接收裝置的測試解決方案

    • 小型的統包式 ACO 測試解決方案
    • 使用專屬的控制軟體進行激發響應測試
    • 多用途測試配置

  • No image available M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器

    • 新的任意波形產生器提供業界最高的取樣率
    • 它可在高達 64 GBaud 的速率下提供靈活的信號產生能力
    • 高通道密度:AXIe 模組配有 1、2 或 4 個通道(可將軟體升級以增加通道數)

  • No image available M8292A 模組化光學調變分析儀 

    M8292A 模組化光學調變分析儀

    • 74 Gbaud 的符碼率
    • 83 至 92 GSa/s 取樣率
    • 運作頻率範圍 1 MHz 至 40 GHz
    • 接收器頻寬 37 GHz(3 dB)
    • 2 槽式 AXIe 模組與光學輸入

  • No image available M8296A 電氣高速數位轉換器 

    M8296A 電氣高速數位轉換器

    • 74 Gbaud 的最大符碼率
    • 83 至 92 GSa/s 取樣率
    • 運作頻率範圍 50 kHz 至 42 GHz
    • 類比頻寬,未修正時 37 GHz(3 dB)
    • 單槽式 AXIe 模組,具 4 個電子輸入通道