您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 可對 USB 電力傳輸(USB PD)協定進行解碼和觸發
  • 基於硬體的解碼支援快速擷取隨機和偶發的誤碼
  • 利用時間交錯的條列顯示模式,支援雙匯流排分析
  • 可對前置符碼、EOP 和順序集(SOP、SOP’、SOP” 等)進行觸發
  • 可用 16 進位方式對表頭內容,或符號訊息(包括控制訊息類型、資料訊息類型,或是延伸的訊息類型)進行觸發

敘述

藉由結合 USB 電力傳輸(USB PD)動態電源系統,USB Type-C 連結擴大了 USB 的可用範圍。USB Type-C 連接器的 CC 線使用基於雙相標記編碼(BMC)的串列協定,可在各種 USB 裝置之間協商所需的電力。適用於 InfiniiVision 3000T X 系列示波器的 USB PD 協定選項(DSOXT3UPD)可輕易地對 300 kbps 信號進行除錯,以提供 USB PD 串列匯流排的協定層除錯訊息。此選項包括增進過的串列分析功能力,適用於解碼和條列檢視模式、觸發與後擷取搜尋。

Keysight InfiniiVision 3000T X 系列示波器可使用硬體解碼技術,同時對兩個串列匯流排進行解碼。此外,它也是市場中唯一可用時間交錯的「條列(lister)」顯示模式,來顯示在多個匯流排中擷取到的信號資料的示波器。

利用示波器提供的自動搜尋與瀏覽功能,您可輕易設定搜尋條件,接著就可以輕而易舉地使用示波器前面板的快轉與倒轉瀏覽按鍵,快速瀏覽「搜尋到並加註標記」的事件。

此量測應用軟體選項適用於所有 InfiniiVision 3000T X 系列 2 通道和 4 通道的 DSO 和 MSO 機型。