這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
E4980AL LCR 錶,頻率範圍高達 1MHz
頻率
- 20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz,在任何頻率範圍內均提供 4 位數解析度
基本準確度
- 在高、低阻抗下進行量測,均可提供出色的量測可重複性和 0.05% 的基本量測準確度
更多功能
- 100 uV 至 2 Vrms、1 uA 至 20 mA 可變測試信號
- 1.5/2 V 的直流偏壓
- 自動位準控制
- 直流電阻
- 201 個點的條列掃描
- 通用的 PC 連接介面(GPIB、LAN 和 USB)
- 頻率升級能力
Keysight E4980AL 精密型 LCR 錶樹立了產業標竿,提供準確度、速度與多功能的完美組合,可執行包羅萬象的元件量測。 頻率升級選項可保障設備投資並提高資產利用率。
不論是在高阻抗或低阻抗下進行量測,E4980AL 均提供快速的量測速度與出色的效能,是進行元件與材料研發及製造測試必備的基本工具。 配備通用的 PC 連接介面(GPIB、LAN 和 USB),可增進設計和測試效率。 進行材料量測時,E4980AL 可搭配使用 N1500A-005/006 材料量測套件,讓您能輕易地完成從測試夾具設定到報告產生的整個量測流程。
註:您可向是德科技全球經銷商訂購 E4980AL 精密型 LCR 錶。
主要技術規格
主要的應用程式
LCR components
Materials measurement
主要的應用程式
LCR components
Materials measurement
查看更多
Basic Accuracy:
0.05%
直流偏壓:
Yes (±1.5Vdc, ±2 Vdc)
頻率:
20 Hz to 300 kHz/500 kHz/1 MHz
最高頻率:
1 MHz
Measurements:
Four Terminal Pair (4TP)
主要的應用程式:
LCR components
Materials measurement
Speed:
12 msec
Target DUT:
General Purpose device
Material
類型:
Benchtop
您對 E4980AL 感興趣嗎?
擴充您的精密型 LCR 錶功能
E4980AL 精密型 LCR 錶精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助