您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

相關產品與解決方案

  • No image available E4980AL 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz 

    E4980AL 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz

    • 頻率:20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz
    • 基本準確度為 +/- 0.05 %
    • 100 uV 至 2 Vrms、1 uA 至 20 mA 可變測試信號
    • 1.5/2 V 的直流偏壓
    • 直流電阻量測