您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

M8296A-004 92GSa/s High Performance Digitzer, 4 Channel, 512 kSa Memory per Channel, external clock input

向是德洽詢有關選項價格。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • No image available M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器

    • 新的任意波形產生器提供業界最高的取樣率
    • 它可在高達 64 GBaud 的速率下提供靈活的信號產生能力
    • 高通道密度:AXIe 模組配有 1、2 或 4 個通道(可將軟體升級以增加通道數)

  • No image available M8292A 模組化光學調變分析儀 

    M8292A 模組化光學調變分析儀

    • 74 Gbaud 的符碼率
    • 83 至 92 GSa/s 取樣率
    • 運作頻率範圍 1 MHz 至 40 GHz
    • 接收器頻寬 37 GHz(3 dB)
    • 2 槽式 AXIe 模組與光學輸入

  • No image available M8290A 光學調變分析儀和高速數位轉換器測試解決方案 

    M8290A 光學調變分析儀和高速數位轉換器測試解決方案

    • 小型而靈活的 AXIe 模組化機箱
    • 74 Gbaud 最大符碼率
    • 83 到 92 GSa/s 取樣率
    • 512k 個樣本的最大記錄長度
    • 8 位元 ADC 解析度