這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
Keysight M8292A 光學調變分析儀是一款體積輕巧的機架式測試儀器,針對 400G 速率進行了最佳化,可連接到同調發射器的光輸出端。 其具有是德科技向量信號分析儀和光學調變分析儀軟體的完整功能,來分析複雜的調變資料信號。
同調光學元件,例如雙偏振 IQ 調變器和內差同調接收器,需要在不同的開發階段進行測試和認證。 同調光學元件測試軟體為選配選項,可提供元件特性分析所需的統包式解決方案。 該軟體可輕易整合入 Keysight M8292A 光學調變分析儀模組、Keysight M8296A 4 通道高速數位轉換器模組,以及 Keysight M8196A 高速任意波形產生器模組。
- 最大符碼率:74 Gbaud
- 取樣率:83 至 92 GSa/s
- 記憶體深度:512 kSa
- 運作頻率範圍:1 MHz 至 40 GHz
- 類比頻寬,未修正 37 GHz(3 dB)
- 雙插槽 AXIe 模組,具光輸入
主要技術規格
ADC Resolution
8 bits
Frequency Range
N/A
最大的取樣率
92 GSa/s
Maximum Record Length
N/A
ADC Resolution
Frequency Range
最大的取樣率
Maximum Record Length
8 bits
N/A
92 GSa/s
N/A
查看更多
ADC Resolution:
8 bits
Analog Bandwidth:
37 GHz (3 dB)
Error Vector Magnitude Noise Floor:
N/A
Frequency Range:
N/A
Mainframe Compatibility:
AXIe Chassis
最大的取樣率:
92 GSa/s
Maximum Detectable Symbol Rate:
74 Gbaud
最高頻率:
40 GHz
Maximum Record Length:
N/A
Wavelength Range:
1527.6 nm to 1570.01 nm
您對 M8292A 感興趣嗎?
擴充您的模組化光學調變分析儀功能
精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助