您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 最高符碼率達 74 Gbaud
  • 83 至 92 GSa/s 取樣率
  • 512 kSa 記憶體深度
  • 運作頻率範圍 1 MHz 至 40 GHz
  • 類比頻寬,未修正時 37 GHz(3 dB)
  • 2 槽式 AXIe 模組與光學輸入

敘述

M8292A 光學調變分析儀經過最佳化,可全面支援 400G 速度。這款小型機架安裝式測試儀器可連接到同調發射器的光輸出埠。它可充分利用是德科技向量信號分析儀和光學調變分析儀軟體的所有功能,確保客戶擁有良好的複雜調變資料信號分析體驗。

適用於同調光學發射和接收裝置的自動化測試解決方案

雙極化 IQ 調變器和 intradyne 同調接收器等同調光學裝置,需在不同開發階段進行測試,並須由系統整合商確認合格。選配的同調光學裝置測試軟體提供統包式解決方案,其中整合了 M8292A 光學分析儀模組、M8296A 4 通道高速數位轉換器模組和 M8196A 高速任意波形產生器,可對光學元件進行特性分析。