您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9316A PXIe 向量調變器

售貨廠商:

相關產品與解決方案

  • No image available M9383A PXIe 微波信號產生器,1 MHz 至 44 GHz 

    M9383A PXIe 微波信號產生器,1 MHz 至 44 GHz

    • 1 MHz 至 14、20、31.8 或 44 GHz
    • 40 MHz(標配)、160 MHz、500 MHz 或 1 GHz IQ 調變頻寬
    • 可量測準 5G OFDM 信號,在 28 GHz、800 MHz 頻寬時具 1% EVM