您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9314A PXIe 升頻器

售貨廠商:

主要技術規格

  • 2 槽式 PXIe 模組
  • 整合式升頻器,輸出範圍從 20 至 32 或 44 GHz(需要 M9383A)
  • 整合式自動位準控制(ALC)
  • 選配的步進衰減器和 -90 至 +19 dBm 的高輸出功率(需要 M9383A)
  • 選配的 AM 和脈衝調變輸入(需要 M9383A)

敘述

M9314A PXIe 升頻器為 2 槽式模組,可將類比或向量調變信號由 20 GHz 升頻至 32 或 44 GHz,它具有全步進衰減、放大、自動位準控制、振幅和脈衝調變。它可與 M9383A PXIe 微波信號產生器系統搭配使用。(參見 M9383A PXIe 微波信號產生器選項 F32 或 F44)