您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關軟體產品

相關產品與解決方案

  • No image available M8020A J-BERT 高效能誤碼率測試儀 

    M8020A J-BERT 高效能誤碼率測試儀

    • 資料速率高達 8.5/ 16 Gb/s,適用於碼型產生器和誤碼檢測器
    • 在 5 插槽 AXIe 機箱中提供 1- 4 個 16 Gb/s BERT 通道
    • 整合式可調適 ISI,可用於損耗模擬
    • 內建時脈資料恢復和等化

  • No image available M8195A 65 GSa/s 任意波形產生器 

    M8195A 65 GSa/s 任意波形產生器

    • 獲得前所未有的測試功能:更高的速度、頻寬和通道密度
    • 靈活地產生高達 32 Gbaud 串列傳輸速率的信號
    • 使用清晰的失真信號對元件進行極限測試

  • No image available DSAV334A Infiniium V 系列示波器:33 GHz,4 個類比通道 

    DSAV334A Infiniium V 系列示波器:33 GHz,4 個類比通道

    • 33 GHz bandwidth
    • 4 analog channels
    • 80 GSa/s on 2 channels
    • 160-bit hardware serial trigger option

相關產業與技術