您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 使用 PNA/PNA-X 的 LFE 選項,可提供 900 Hz 至 120 GHz 的寬廣頻率範圍
  • 堅固的 1 mm 連接器
  • 48 吋纜線
  • 體積小、重量輕
  • 在 60 GHz 時典型最大功率為 +8 dBm,在 110 GHz 時典型最大功率為 +5 dBm,在 120 GHz 時典型最大功率為 +4 dBm
  • 典型的掃描範圍為 -70 至 +10 dBm(或最大功率)
  • 在 26.5 GHz 時典型雜訊底線為 -120 dB,在 110 GHz 時典型雜訊底線為 -110 dBm,在 120 GHz 時典型雜訊底線為 -100 dBm
  • 典型頻率範圍為 125 GHz,工作時可展頻至 130 GHz
     

敘述

N5295AX03 是體積小、重量輕且堅固耐用的展頻器模組,適用於是德科技毫米波網路分析儀解決方案。藉由在 PNA/PNA-X 系列 B 型號網路分析儀上使用 LFE(低頻展頻)選項,並使用 N5292A 測試儀控制器,其頻率覆蓋範圍可達 900 Hz 至 120 GHz。N5295AX03 配有堅固的 1 mm 連接器,方便您將模組安裝到晶圓探測系統上最靠近待測裝置的位置,以便對晶圓進行精確而穩定的毫米波網路分析。N5295AX03 是 N5291A 900 Hz 至 120 GHz PNA/PNA-X 毫米波系統的關鍵元件。