您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 341,025

一般配置

BT2192A Self Discharge Measurement System Software

  • BT2192A-1TP Transportable perpetual license Self Discharge Measurement System Software

一般配套價格 NT$ 341,025

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 量測並紀錄電池自放電電流、電池電壓,電池溫度
  • 在系統中配置儀器
  • 儲保或記錄量測資料
  • 叫出先前儲存的量測資料,用於顯示和分析
  • 將所記錄的資料匯出到 Microsoft Excel(xlsx 檔)
  • 匹配功能可量測初始電池電壓並調整所施加的電壓,以便更快進行自放電量測
  • 允許使用者調整與電池串列的有效總阻抗值(包括實體電阻器)。如此一來,使用者可選擇總阻抗值以便將量測的 RC 趨穩時間最佳化

敘述

是德科技的自放電量測系統可大幅縮短量測電池自放電電流所需的時間。對於圓柱形的 18650 或 21700 等小型電池,您可在短短 30 分鐘至 2 小時內快速量測穩定的自放電電流,實際花費時間視電池特性而定。對於大容量的軟包裝電池(例如 10-60 Ah),整個過程僅需短短 1-4 小時。

過去工程師需花費數週或數月的時間來等待電池開路電壓出現明顯變化,以便確定電池品質。相較之下,現在的量測系統提供重大的改進。它可顯著縮短測試週期,更快讓產品在市場中曝光。

自放電量測系統使用恒電位量測法來快速量測自放電電流,並提供準確進行直流量測所需的功能特性:

  • 電池的最小干擾
    • 對電池施加的電壓可快速與實際電池電壓匹配(± 5 μV)。如此可有效減少新的充電或放電,進而將新的 RC 趨穩時間降到最低。
    • 對電池施加的電壓非常穩定(± 10 μVpk),以便大幅降低自放電電流量測的持續電荷再分配電流雜訊。
  • 量測低位準自放電電流的準確度可達 ±(0.025% + 100nA)

自放電量測系統也可以量測電池溫度。這方便您觀察電池電壓和自放電電流隨溫度的變化。由於電池擁有複雜的溫度係數,監測電池溫度有利於控制或消除溫度變化所造成的電池電壓變化。控制電壓變化可消除自放電電流量測的重要誤差源。您可以使用 BT2191A 標配的 T 型熱耦,或使用自己的感測器和接線。支援的感測器包括 T、J、K、E、N、R 型熱耦;5kΩ 熱敏電阻;Pt100 和 Pt1000 電阻溫度感測器。BT2191A Self-Discharge Measurement System