您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 3,277,386

一般配置

S930909A Spectrum analysis, up to 90 GHz

  • S930909A-1FP Spectrum analysis, up to 90 GHz, fixed perpetual license
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

一般配套價格 NT$ 3,277,386

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 可為 N5290A/91A 寬頻網路分析儀和其他各種不同的頻段式毫米波網路分析儀配置增添高達 90 GHz 的高效能微波頻譜分析功能
  • 快速的突波搜尋
  • 具內部掃描信號產生器的多通道 SA
  • 使用 VNA 校驗進行夾具內頻譜量測
  • 快速的頻段/雜訊電源量測

敘述

S930909A 頻譜分析(SA)軟體為 N5290A/91A 寬頻網路分析儀和其他各種不同的頻段式毫米波網路分析儀配置增添高達 90 GHz 的高效能微波頻譜分析功能。利用最佳化資料處理所產生的快速步進 FFT 掃描,此 SA 應用軟體可在寬廣的頻率範圍內進行快速突波搜尋。藉由使用 5 個測試和參考接收器,您可同時完成頻譜量測。這個多通道 SA 可與內部掃描信號產生器搭配使用,以便高效率地量測混頻器和變頻器發送的信號。此 SA 應用軟體採用電源功率和接收器響應校驗以及測試夾具解嵌入,以提供夾具內和在晶圓上頻譜量測和最高的準確性。

此 SA 應用軟體的較高頻率範圍取決於所安裝的 SA 授權或是儀器的停止頻率,取兩者中較小者。