您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

- J-BERT M8020A 高效能 BERT 配置提供高達 16 Gb/s 和 32 Gb/s 包含:

  • 具有內建解加強、抖動源、在資料輸出上的可調適 ISI、內建 CDR,以及在資料輸出上的等化功能等特性
  • J-BERT M8020A 的互動式發射器等化協商選項

- 使用 M8195A 任意波形產生器與 M8045A-802 匹配單向耦合器結合,產生隨機干擾

- 適合 10GBASE-KR / 25GBASE-KR / 100GBASE-KR4 應用的 Ethernet 背板接收器測試

敘述

J-BERT M8020A 高效能 BERT 系統出色的整合度,為是德科技用於 Ethernet 背板應用空間的接收器測試解決方案之打下了良好的基礎。

系統的資料輸出可以提供多分接解加強,而資料輸入可以配備等化和 CDR。發射等化協商選項 M8041A-0SX 和 M8062A-0SC 將背板接收器測試提升到新的水準。由於 J-BERT M8020A 系統可交互參與協商過程,因此無需再使用專用方法來讀取待測元件的係數更新請求以及對測試儀器進行重新編程。

J-BERT M8020A 資料輸出可利用可調符號間干擾,便利地為待測接收器的容忍度增加邊限。BERT 系統的抖動源經過適當的校驗,可簡化特性分析任務。

M8105A 任意波形產生器可產生 10GBASE-KR / 25GBASE-KR / 100GBASE-KR4 接收器測試所需的隨機干擾。適用於 M8000 BERT 系列的 M8070A 系統軟體允許使用者設定隨機干擾頻率的上限和下限以及波峰因數,讓您能夠輕鬆完成此任務的設定。

適用於是德科技即時示波器的 N8814 和 N8829 發射器相符性軟體套件包括了驗證發射器等化係數步驟所需的量測。

發射器等化協商
為了處理長通道以及接收器和發射器的不同組合,IEEE 802.3 的背板版本支援自調適發射器等化。接收器可以使用第 72 條和第 93 條中定義的交握,來訓練鏈路夥伴在發射階段的等化。針對係數更新請求和狀態報告欄位,訓練訊息使用差動曼徹斯特編碼(DME)。
 

J-BERT M8020A handles DME based training messages

訓練訊息使用差動曼徹斯特編碼

 

J-BERT M8020A 高效能 BERT 產品可參與此交握,並根據待測裝置(DUT)係數更新請求來調整 BERT 資料輸出。
 

10GBASE-KR receiver under test optimizes J-BERT M8020A data output equalization

10GBASE-KR 待測裝置成功地調整了 J-BERT M8020A 輸出級

 

請聯絡是德科技以獲得所需的 DUT 控制功能,以便使用 J-BERT M8020A 的發射等化協定。

建議的是德科技 10GBASE-KR 接收器測試配置

建議的是德科技 25GBASE-KR / 100GBASE-KR4 接收器測試配置

 

是德科技射頻和數位學習中心 - 由產業專家傾囊相授

相關產業與技術