Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 量測放大器、混頻器和轉換器的雜訊係數,量測頻率高達 67 GHz(使用高達 50 GHz 的低雜訊接收器,或使用 50 GHz 至 67 GHz 的標準接收器)
- 透過單次連接,即可針對 S 參數、雜訊係數、壓縮、IMD、諧波等項目,進行快速、精確的量測
- 準確度遠超過採用 Y-factor 的雜訊係數分析儀或頻譜分析儀
- 前面板跳線可讓您簡便地接上前置放大器,以量測低增益、低雜訊係數元件
- 極快的掃描速度,可增進製造測試效率
S93029A 雜訊指數量測應用軟體採用是德科技獨特的向量信號源修正技術,可對放大器、變頻器和混頻器,進行高準確度的雜訊指數和雜訊功率量測。 該技術使用信號源阻抗調諧器來消除不完美系統雜訊匹配的效應。本方法提供的準確度,遠遠超出 Y 因數方法和其他冷源部署方法所能提供的準確度,尤其是對於測試夾具內、晶圓上和自動測試環境而言。此選項並支援純量型校驗(scalar calibration)方法,以提供更低的延遲、更快的效能,而且不需要使用阻抗調諧器。
如果在配有選項 029 低雜訊接收器的 PNA-X 上使用 S93029A,它就能善用內建的低雜訊接收器。此外,也可以使用標準接收器進行雜訊係數量測,以實現高增益(> 60 dB),若使用窄頻元件可能會造成低雜訊接收器超載;或者在 N5247B 上進行 50 GHz 至 67 GHz 的雜訊係數量測。
如果在未配有選項 029 低雜訊接收器的 PNA 或 PNA-X 上運作,或是量測頻率高達 67 GHz,則可使用儀器的標準接收器。針對這些狀況,如果頻率高達 20 GHz、50 GHz、67 GHz,過量雜訊為 < 30 dB、< 40 dB、< 45 dB(增益 + 雜訊係數,單位為 dB)的元件,則需使用外部前置放大器。建議使用具有前面板跳接線的儀器,因為在為低增益、低雜訊係數元件增加前置放大器和濾波器時,它們可提供便捷的連接點。
S93029A 可控制 Keysight N4690 系列電子校驗套件,後者可配置為阻抗調諧器,以便與 N522xB PNA 系列或 N5241/42/49B PNA-X 系列結合使用;或配置為內建的調諧器,與配有選項 029 的 N5244/45/47B PNA-X 系列結合使用。