您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

S93083A 向量和純量混頻器/變頻器量測

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 456,394

一般配置

S93083A Vector and scalar mixer/converter measurements

  • S93083A-1FP Vector and scalar mixer/converter measurements, fixed perpetual license
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

一般配套價格 NT$ 456,394

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

主要的變頻器量測:

  • 可對變頻損耗增益以及相位和群組延遲進行匹配校正量測,使用掃描或固定的輸入和輸出頻率、輸入功率和 LO 功率
  • SMC+Phase 提供線性相位的偏差量測和絕對群時延量測,無需使用參考混頻器
  • VMC 增加參考混頻器、相位差量測和絕對群組延遲量測
  • 使用配有 S93084A 的完全嵌入式本地振盪器進行變頻器量測

先進校驗功能

  • 基於功率錶的校驗可提高變頻增益或損耗量測的準確度
  • SMC+Phase 基於梳型信號產生器的校驗無需使用校驗混頻器

易於設定與使用

  • 基於標籤的直覺式使用者介面讓使用者能輕鬆進行量測配置
  • 校驗精靈可以引導使用者完成校驗過程
  • 應用程式可控制外部信號產生器和功率錶

敘述

S93083A 包括純量混頻器/變頻器及相位(SMC+相位)量測,以便為混頻器/變頻器提供經全面校驗的轉換損益/損耗、相對相位,以及绝對群組延遲量測,無需使用參考或校驗混頻器。校驗混頻器無需搭配使用 U9391C/F/G 梳型信號產生器和外部直流電源。向量混頻器/變頻器(VMC)量測包含量測多個路徑或裝置的相位差,或是量測裝置內的相位偏移。使用 VMC 或基於梳狀信號產生器的校驗進行 SMC+相位量測時,儀器需具有可配置的測試裝置(即擁有前面板射頻迴路)。如果儀器沒有前面板迴路,可結合使用外部校驗混頻器來執行 SMC+相位量測。

S93083A 純量混頻器/變頻器量測提供直覺、易用的操作介面,具有單一或雙重轉換級。它可控制分析儀的內建信號源以及外部信號產生器,以便當作 LO 信號使用。

S93083A 包括 S93082A 的全部功能。S93083A 相容於 S93084A,可利用內部 LO 實現轉換器量測。