您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 331,347

一般配置

S93089A Differential and I/Q device measurements

  • S93089A-1FP Differential and I/Q device measurements, fixed perpetual license
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

一般配套價格 NT$ 331,347

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 可準確控制多個信號源的相位以產生正交或差動信號,無需使用混合耦合器和平衡制不平衡轉換器
  • 需使用調諧接收器來量測所有輸出頻率,以便全面分析待測物的特性
  • 掃描具固定相位偏移的頻率,或是在固定頻率上掃描相位或功率
  • 輕鬆量測 I/Q 轉換器或調變器、差動混頻器,或是差動放大器的諧波
  • S93089A 只能用於 4 埠 PNA 或 PNA-X 機型
     

敘述

S93089A 結合多個具偏頻模式的內部或外部信號源之信號源相位控制,讓您能輕易地測試 I/Q 調變器/變頻器和差動混頻器,以及差動放大器的諧波量測。它可修正信號源之間的相位差(例如,在 90 或 180 度),或是在二個指定的相位值之間進行掃描。可準確控制信號源之間的相對相位,因此無需使用混合耦合器和平衡制不平衡轉換器,以便產生正交或差動信號。在達到期望的相位對準以後,儀器的接收器可調諧評估待測物所需的所有頻率。例如在 I/Q 調變器,可針對期望和被壓制的轉換頻段進行量測,同時還可量測 LO 洩漏、諧波和其他雜波信號。相位掃描可用於確定待測物的相位不平衡狀態隨頻率的變化。使用者可指定使用個別接收器,或是與各種不同數學運算子結合的多個接收器,來進行量測。另亦可使用匹配修正來進行功率量測,以提高準確性。

S93089A 相當於 PNA 系列 A 機型的選項 089,而且只能用於 4 埠 PNA 或 PNA-X 機型。