您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 925,777

一般配置

S93025A Basic pulsed-RF measurements

  • S93025A-1FP Basic pulsed-RF measurements, fixed perpetual license
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

一般配套價格 NT$ 925,777

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 可使用 4 個內部脈衝產生器,控制內部(N522xB/N524xB 選項 021 和 022)和外部脈衝調變器
  • 可使用寬頻偵測方法執行整合式脈衝應用
  • 以最窄 200 ns 的脈衝寬度輕易設定脈衝點量測
  • 以 50 ns 的最小時間解析度進行脈衝特性量測

敘述

S93025A 基本脈衝式射頻量測讓您能使用 4 個內部脈衝產生器,控制內部脈衝調變器(N522xB/N524xB 選項 021 和 022),並提供使用寬頻偵測方法的整合式脈衝應用。脈衝應用讓您能以最窄 200 ns 的脈衝寬度,輕易地設定脈衝點量測,並以 50 ns 的最小時間解析度進行脈衝特性量測。

藉由使用內建的脈衝調變器,PNA 和 PNA-X 可提供完整的射頻脈衝量測解決方案,無需任何外部測試儀和脈衝產生器。S93025A 還可控制外部脈衝產生器和調變器,並可與外部主要脈衝維持同步。建議使用 N522xB/N524xB 選項 021 執行單獨前向(forward-only)脈衝式射頻量測,並且使用選項 021 和 022 進行雙向脈衝式射頻量測。使用外部主脈衝或外部脈衝調變器時,建議搭配使用 N1966A 脈衝 I/O 連接器。