您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

EV1003A 適用於 HEV/EV 和 HEMS 的功率轉換器測試解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 獲得輸出(電源供應器)和汲入(電子負載)功能,功率高達 950 V、40 A 和 10 kW
  • 可排除故障並確保安全的輸出(即切斷電源),具有備用的安全斷開系統(僅提供 500 V 機型,請聯絡是德科技以獲得 950 V 安全保護)
  • 可在二象限模式下當作電源和再生電子負載
  • 您可輕鬆串聯 10 個單元,以便產生高達 100 kW 的電源或負載
  • 利用可程控電阻(視不同機型而定),更準確地模擬高達 50 歐姆的高電壓、高功率電池
  • 善用 10 kW 電源少見的特性:條列模式、業界最出色的量測準確度
  • 輕巧體積減少佔用的空間:3U 機型提供 10 kW 的電源和負載;相較之下,傳統的 4U 機型僅提供 6 kW 負載,6U 機型則提供 12 kW 負載
  • 環保的再生能源設計可降低散熱和電源成本

敘述

油電混合車和電動車(HEV/EV)市場正飛速成長。這些新型汽車的問世,使得汽車製造商面臨了新的設計和製造挑戰。其中最受矚目的改變是新增了高電壓、高功率電池,傳統的車用電池僅為 12 V。而油電混合車和全電動車則使用 300 V 和更高的電池。這些高電壓帶來額外的成本和風險。


是德科技與 HEV/EV 產業領導廠商結盟,以協助他們順利進行高電壓、高功率測試。這套全新設計的測試解決方案可因應 HEV/EV 市場極端重視的安全、法規和環境問題。這是業界僅有的現成可用再生電源系統,具高度整合的安全特性,可保護您的電子裝置和人身安全。電源再生功能可潔淨已經耗用過的能源,然後將它輸送回電網,如此可節省能源消耗和冷卻成本,而且不會干擾到電網。是德科技解決方案和全球支援讓您能信心滿滿地部署高電壓、高功率解決方案,以因應快速演進、成長的 HEV/EV 市場的要求。

即刻聯絡是德科技以了解詳情