這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
主要特色
- 30 秒內即可完成 Infiniium 示波器設定,以顯示 SPMI 協定解碼結果
- 支援 MID、USID 和多達 8 個 GSID
- 透過時間關聯性顯示圖,針對一系列的協定問題快速進行疑難排除,找出時序或信號完整性的問題根源
- S 系列示波器支援硬體觸發
相容的示波器
- Infiniium 9000A 或 S 系列示波器
- Infiniium 90000A、V 系列、90000 X、X 系列示波器
- Infiniium 6.00 或更高的軟體操作示波器
需求
- Windows 7 或以上的作業系統
- Infiniium 6.00 或更高的軟體版本
- 建議使用高阻抗被動式探棒進行探量
這款多頁標籤協定檢視器,包含了波形與選定封包之間的關聯性圖示,可讓您透過時間關聯的追蹤標記,快速瀏覽實體與協定層資訊。
SPMI 是 MIPI 聯盟定義的規格。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型