您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N8845A SPMI 協定觸發與解碼應用軟體,適用於 Keysight Infniium 系列示波器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

主要特色

  • 30 秒內即可完成 Infiniium 示波器設定,以顯示 SPMI 協定解碼結果
  • 支援 MID、USID 和多達 8 個 GSID
  • 透過時間關聯性顯示圖,針對一系列的協定問題快速進行疑難排除,找出時序或信號完整性的問題根源
  • S 系列示波器支援硬體觸發

相容的示波器

  • Infiniium 9000A 或 S 系列示波器
  • Infiniium 90000A、V 系列、90000 X、X 系列示波器
  • Infiniium 6.00 或更高的軟體操作示波器

需求

  • Windows 7 或以上的作業系統
  • Infiniium 6.00 或更高的軟體版本
  • 建議使用高阻抗被動式探棒進行探量

敘述

這款多頁標籤協定檢視器,包含了波形與選定封包之間的關聯性圖示,可讓您透過時間關聯的追蹤標記,快速瀏覽實體與協定層資訊。

SPMI 是 MIPI 聯盟定義的規格。

相關產業與技術