您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

DSOX6FRA 適用於 6000 X 系列示波器的頻率響應分析(FRA)軟體

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 動態範圍:> 80 dB(典型值)
  • 頻率範圍:20 Hz 至 20 MHz
  • 掃頻或單頻測試模式
  • 固定的測試振幅或客製的振幅特性
  • 每次解碼 10 至 50 點
  • 量測兩對追蹤增益和相位標記
  • 增益和相位的對數圖與測試結果的表格檢視
  • 輕鬆將量測結果匯出或儲存為 .csv 格式,以便進行離線分析
     

敘述

頻率響應分析(FRA)提供可評估當今各種電子設計之頻率響應(增益和相位隨頻率的變化)的關鍵量測,這些設計包括被動式濾波器、放大器電路和切換式電源(迴路響應)的負反饋網路。過去,工程師通常使用網路分析儀或獨立的低頻 FRA 來執行這些量測。現在是德科技推出 Keysight InfiniiVision 6000 X 系列示波器,在示波器中提供突破性的自動頻率響應分析功能。藉由掃頻增益和相位量測結果隨頻率(波特圖)的變化,可實現這項頻域量測功能。這套 FRA 軟體使用示波器的內建波形產生器(WaveGen)來模擬各種頻率設定下的待測電路,並使用兩個示波器通道來擷取輸入和輸出信號。示波器在每個測試頻率上量測、計算並以對數形式繪製增益(20LogVout/Vin)和相位圖。

如欲獲得使用 Keysight InfiniiVision 示波器進行頻率響應測試的詳細資訊,請下載 DSOXT3FRA/DSOX4FRA/DSOX6FRA 產品規格書。