您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

S94702A 自動量測專家(AMX),VNA 外掛程式

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 執行最佳化多埠 S 參數測試序列
  • 透過利用外部程式進行遠端控制,靈活配置自動測試系統
  • 藉由從遠端控制多個測試實例,來進行多站測試

敘述

是德科技自動量測專家(AMX)是一款智慧型軟體解決方案,讓您能使用 M937xA/M9485A PXIe 向量網路分析儀,或 E5080A ENA 桌上型網路分析儀,實現自動化多埠 S 參數量測。S94702A AMX VNA 外掛程式為是德科技自動測試平台(TAP)新增 S 參數量測功能。AMX 後台軟體由 TAP 和 VNA 外掛程式所組成,可根據 AMX 測試方案產生器產生的測試序列檔(經過最佳化),進行 VNA 設定,並在 PXIe 控制器中執行測試序列。您可利用其他儀器外掛程式來控制 DUT 模式、使用 PXI 切換器或多埠測試儀擴充測試埠數,並且使用外部儀器,例如直流電源供應器和數位萬用電錶。此 AMX 後台軟體還提供逐步校驗精靈,以協助您使用 4 埠電子校驗件模組執行多埠校驗。