您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

S8902A 雜訊指數量測

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關產品與解決方案

  • No image available M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz 

    M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 透過選項 FRX 可將頻率擴充為 50 GHz(最小頻率為 3.6 GHz)
    • 40 MHz(標配) 、100 MHz 或 160 MHz 分析頻寬,以及選項 WB1 的寬頻 IF 輸出
    • 多達 4 個同步通道

  • No image available M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz 

    M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz (標配)、100 或 160 MHz 分析頻寬
    • 支援多達 8 個時序同步、相位同調通道
       

  • No image available S8901A PA 測試軟體 

    S8901A PA 測試軟體

    • S8900A PA 測試解决方案的核心要件
    • 用於關鍵量測的 TAP 外掛程式
    • ET/DPD 量測應用軟體
    • 測試計畫剖析器
    • 操作人員介面

  • No image available M9421A VXT PXIe 向量收發器 

    M9421A VXT PXIe 向量收發器

    • 60 MHz 至 3.8 或 6 GHz
    • 40 MHz(標配)、80 或 160 MHz 分析頻寬
    • 內建 FPGA 演算法,適用於快速功率和快速功率伺服(標配)
    • 提供選配的半雙工埠

  • No image available M9037A PXIe 高效能嵌入式控制器 

    M9037A PXIe 高效能嵌入式控制器

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 處理器
    • 前抽取式 240 GB SSD(固態硬碟)
    • 高達 16 GB 記憶體