您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

S8901A PA 測試軟體

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關產品與解決方案

  • No image available M9300A PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz 

    M9300A PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz

    • 單槽式 PXIe 模組
    • 5 個 100 MHz 輸出
    • 1 個 10 MHz 輸出
    • 內置 10 MHz OCXO 時基輸出
    • 可鎖定 1 至 110 MHz 的外部参考

  • No image available M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz 

    M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 透過選項 FRX 可將頻率擴充為 50 GHz(最小頻率為 3.6 GHz)
    • 40 MHz(標配) 、100 MHz 或 160 MHz 分析頻寬,以及選項 WB1 的寬頻 IF 輸出
    • 多達 4 個同步通道

  • No image available M9381A PXIe 向量信號產生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz 

    M9381A PXIe 向量信號產生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • No image available M9371A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 6.5 GHz 

    M9371A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 6.5 GHz

    • 300 kHz to 6.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz 

    M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz (標配)、100 或 160 MHz 分析頻寬
    • 支援多達 8 個時序同步、相位同調通道
       

  • No image available S8902A 雜訊指數量測 

    S8902A 雜訊指數量測

    • 為 S8900A PA 測試解決方案增添雜訊指數量測套件
    • 支援 Y 因子和冷源方法
    • 支援 M9391/93A VSA 和 M9421A VXT
    • 支援 346 系列雜訊信號源

  • No image available M9421A VXT PXIe 向量收發器 

    M9421A VXT PXIe 向量收發器

    • 60 MHz 至 3.8 或 6 GHz
    • 40 MHz(標配)、80 或 160 MHz 分析頻寬
    • 內建 FPGA 演算法,適用於快速功率和快速功率伺服(標配)
    • 提供選配的半雙工埠

  • No image available M9420A VXT PXIe 向量收發器 

    M9420A VXT PXIe 向量收發器

    • 60 MHz 至 3.8 或 6 GHz
    • 40 MHz(標配)、80 或 160 MHz 分析頻寬
    • 內建 FPGA 演算法,可實現快速功率和快速功率伺服(標準)
    • 選配的全雙工和半雙工埠
    • 可作為售後升級選項

  • No image available M9037A PXIe 高效能嵌入式控制器 

    M9037A PXIe 高效能嵌入式控制器

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 處理器
    • 前抽取式 240 GB SSD(固態硬碟)
    • 高達 16 GB 記憶體

  • No image available M9451A PXIe Measurement Accelerator 

    M9451A PXIe Measurement Accelerator

    • Hardware acceleration w/ 20x DPD/ET speed improvement 
    • Closed/open loop DPD/ET measurements test time < 70 ms 
    • Trusted DPD/ET algorithms
    • Peer-to-peer connectivity w/ M9381A VSG & M9391A/M9393A VSA

  • No image available M9195B 包含 PPMU 的 PXIe 數位激發/響應:250 MHz,16 通道 

    M9195B 包含 PPMU 的 PXIe 數位激發/響應:250 MHz,16 通道

    • 配有 PPMU 的 16 通道數位激發/響應
    • 高達 250 MHz 碼型速率、每通道 125 Mvector 的記憶體
    • 每個向量 1 ns 的信號緣位移解析度
    • 每個向量可程控的補償延遲
    • 即時比較,多模組同步,支援多達 12 個模組(192 個通道)

  • No image available M9111A PXIe 高速電源量測設備,13 V、± 1 A 或 6 V,± 3 A,18 W 

    M9111A PXIe 高速電源量測設備,13 V、± 1 A 或 6 V,± 3 A,18 W

    • 額定輸出:13V、± 1A、13W 或 6V、± 3A、18W
    • 高速輸出復原和低電壓傾斜
    • 高速電壓變化和快速趨穩時間
    • 支援高速、準確的低電流量測,例如 µA 級漏電流量測

  • No image available M3201A PXIe 任意波形產生器,500 MSa/s,16 位元,200 MHz 

    M3201A PXIe 任意波形產生器,500 MSa/s,16 位元,200 MHz

    • 單插槽 PXIe 2/4 通道 AWG
    • 500 MSa/s,16 位元,200 MHz 頻寬(400 MHz IQ)
    • 選配的即時排序功能
    • 選配的圖形化 FPGA 設計環境