您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U3803A IoT 系統設計應用課程,僅附訓練套件

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 現成可用的整學期 IoT 系統設計實驗教學套件,包括 18-21 個小時的實驗習作
  • 包括 IoT 開發套件、感測器裝置、XBee ZigBee® 套件、六種可編輯的實驗表單,以及問答式課後作業
  • 此課程整合了產業相關的實機操作體驗及 IoT 設計和測試的真實應用
  • 此課程提供三年免費用更新

敘述

物聯網(IoT)系統設計應用課程是現成可用的教學套件,專注於解說 IoT 的系統設計。此課程旨在增進學生知識,以了解如何設計並開發具 IoT 功能的嵌入式系統。

此課程並整合了產業相關的實機操作體驗及 IoT 系統設計和測試的真實應用。學生將學會產業實際採用的設計和測試技術,並有機會親自操作產業級測試和量測儀器。此課程必備的儀器是數位萬用電錶(DMM)和示波器。購買課程後可獲得三年免費更新,讓教育工作者和學生能跟上 IoT 趨勢與技術的演變腳步。預料今後幾年物聯網將迅速改變。

IoT 系統設計練套件包括 IoT 開發套件、感測器裝置、XBee ZigBee® 套件、七種可編輯的實驗表單,以及問答式課後作業。每個實驗都需要 2-3 個小時才能完成。

這項產品僅對幾個特定國家提供。請點擊此處以查看這項產品是否在您的國家供貨

預覽物聯網(IoT)系統設計應用課程的範例

ZigBee 是 ZigBee Alliance 擁有的註冊商標,授權是德科技使用。

相關產業與技術