Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
自動化量測
- 整合自動控制功能,可用於選定的是德科技和 Bitifeye 高速切換系統
- 使用 81150A 或 81160A 脈衝函數任意波形雜訊產生器提供整合式待測元件控制功能,可用於端點或根複合體元件
- 實驗室相符性模式,可使用 Sigtest 軟體自動執行 PCISIG CEM 相符性測試和報告產生
- 測試設定精靈可引導您逐一完成測試選擇、配置、連接、執行等程序,並產生結果報告
- 顯示量測連接設定,並針對每項測試自動進行示波器設定
- 測試結果報告記錄了測試配置、所進行的量測、合格/不合格狀態、邊限分析和波形。提供切換解決方案,用於執行自動多通道測試
支援的標準
- PCI Express® BASE 4.0 發射器測試
- PCI Express® 1.1、2.0、3.0 和 4.0 參考時脈測試
- PCI Express® 1.0、1.1、2.0、3.0 CEM 和 BASE 特定測試
- PCI Express® SFF-8639(U.2)endpoint 和根聯合體(root complex)測試
- 使用 Sig Test 軟體進行 1.0a、1.1、2.0 和 3.0 for CEM(相符性)分析時,可獲得一致的分析結果
- 可利用選配的 InfiniiSim 波形轉換工具套件支援測試夾具與纜線的解嵌入
必要配備
- PCI-SIG® 相符性測試夾具
- 串列資料分析
- InfiniiSim 波形轉換軟體工具套件(選配)
- PrecisionProbe 可用於示波器纜線和探棒修正(選配)
可擴充性
- 利用使用者定義應用軟體(www.keysight.com/find/uda),以便:
- 建立完全整合的客製化測試、配置變數和連接指示
- 在執行序列中插入外部應用程式呼叫,例如 MATLAB 腳本或是元件控制器
- 配置用於您的測試套件的外部儀器
PCI Express 電氣效能驗證與認證軟體,能讓您以簡單快速的方式,進行 PCI Express 設計的驗證與除錯。PCI Express 電氣測試軟體可對端點、根複合體和新型 ASIC(晶片級)自動執行 PCI Express 電氣測試,並以靈活的報表格式顯示結果。除了量測結果以外,這份報告還提供了邊際分析,詳細說明您的裝置通過或未通過每項測試的方法。
PCI Express 電氣測試軟體可測試並驗證您的發射器是否符合 16 GT/s 的 PCI Express 4.0 BASE 規格,另外還包括非關聯的抖動量測和其他測試,同時提供更新的 PCIe 4.0 參考時脈測試。
The PCI Express 電氣測試軟體採用 Q 域方法(PCI Express 3.0 和 4.0 BASE 標準)來執行 8G 和 16G BASE 抖動量測,並使用雙狄拉克方法來執行 5G 抖動隔離(在 PCI Express 2.0 BASE 和板卡機電規格中詳細描述)。如此可確保您的 PCI Express TX 量測結果與使用 PCI-SIG 的獨立信號品質測試軟體的結果一致。
針對 PCI Express 4.0 和 PCI Express 3.0 量測,軟體採用新的演算法來計算 16G 和 8G specific BASE 特定參數*,包括:
- TX 單位區間
- 無 TxEQ 的全振幅 TX 電壓
- 在全振幅 EIEOS 中的最小振幅
- TX 無關連總抖動
- TX 無關連定量性抖動
- TX 無關連脈衝寬度抖動
- TX 定量性 DjDD 無關連脈衝寬度抖動
- TX 模擬封包遺
- TXEQ 預置解加強和預擊量測(8G PCIe 3.0)
- TX 直流共模電壓
- TX 交流共模電壓
- TX 直流共模電壓的絕對變量
除了支援 PCIe 4.0 和 PCIe 3.0 量測外,PCI Express 電氣效能驗證及認證軟體可執行最廣泛的 legacy 電氣測試,這些測試是按照規定第四條的基本規格和插卡電子機械規格所說明的插卡(add-in card)和主機板系統之 PCI Express 1.0a、1.1 和 2.0 的電氣規格來執行的。除了全擺幅(800 mV)測試之外,該軟體還可依照 PCI Express 規範測試低功率、半擺幅元件(400 mV)。
PCI Express 電氣效能驗證和相符性測試軟體需要高速串列資料分析軟體;一種獲得 PCI-SIG 批准、用於 CEM 或 U.2 測試的相符性測試夾具(CBB3 或 CLB3 或適合的 U.2 測試夾具)、Infiniium 高效能即時示波器,以及至少兩條 SMA/SMP 纜線或 InfiniiMax 主動差動探棒。其中某些量測不能使用 PCI-SIG 相符性測試夾具,您可能需要自製或購買客製的測試夾具。當您測試新型晶片或客製 ASIC 時,通常需要使用客製的夾具。